Relais temporisé modulaire retardé à l'ouverture - 1 module
Relais temporisé modulaire, permettant de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée
309,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Relais retardé à l'ouverture - 1 module
- La temporisation démarre à l'ouverture de l'inter ou du bouton-poussoir sans témoin lumineux (de 0,1 seconde à 100h)
- A la fin de la temporisation, la charge est mise hors tension
- Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz)
- Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur
Les + utilisation
Permet de retarder la mise hors tension d'une charge (ventilation...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.558 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 291809-07 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'actionnement Analogique avec fonction unique
- Fonction Retardement du déclenchement
- 1ère unité de plage temporelle Secondes/heures
- 1ère plage temporelle 0.1-360000
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 1
- Hauteur d'encastrement 70 mm
- Nombre de commutateurs 1
- Tension de commande 1 12-230 V
- Type de tension de commande 1 AC/DC
- Fréquence de tension de commande 1 50-60 Hz
- Tension d’alimentation 250-250 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Courant de commutation nominal à 250 V CA 8 A
- EAN/Gencode 4010957047412
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main