Relais temporisé modulaire retardé à la fermeture - 1 module

  • Ref. 0 047 40
  • LEGRAND

Relais temporisé modulaire, permettant de commander la mise sous tension et/ou la mise hors tension d'un circuit (éclairage, ventilation, automatisme, signalisation) en fonction d'une durée prédéterminée

282,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Relais retardé à la fermeture - 1 module
  • La temporisation démarre à la mise sous tension du relais (de 0,1 seconde à 100h)
  • A la fin de la temporisation, la charge est mise sous tension
  • Tension d'alimentation : 12V~ ou 12V= à 230V~ à 230V= (50Hz à 60Hz)
  • Sortie : 8A - 250VA - μ cos ϕ = 1 par contact à inverseur

Les + utilisation

Permet de retarder la mise sous tensiond'une charge (alarme, éclairage, contacteur)

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'actionnement Analogique avec fonction unique
  • Fonction Temporisation du déclenchement
  • 1ère unité de plage temporelle Secondes/heures
  • 1ère plage temporelle 0.1-360000
  • Mode de pose Rail DIN
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Hauteur d'encastrement 70 mm
  • Nombre de commutateurs 1
  • Tension de commande 1 12-230 V
  • Type de tension de commande 1 AC/DC
  • Fréquence de tension de commande 1 50-60 Hz
  • Tension d’alimentation 250-250 V
  • Type de tension d’alimentation AC
  • Courant de commutation nominal à 250 V CA 8 A
  • EAN/Gencode 4010957047405

Support d’aide à la prescription