Ampèremètre ou voltmètre digital modulaire lecture 0A à 8000A et 0V à 500V - 230V~ - 50Hz à 60Hz - 4 modules
Appareil digital de mesure de tension et de courant d'un circuit électrique à installer sur rail
795,90 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ampéremètre et voltmètre modulaire digital 230V~ - 50Hz à 60Hz
- Branchement :
- mode ampèremètre : branchement par l'intermédiaire d'un transformateur de courant (TI) de sortie 0A à 5A
- Réglage de la plage de lecture en fonction du TI utilisé
- mode voltmètre : mesure la tension alternative d'un circuit électrique ; échelle 0V à 500V - Lecture :
- I : 0A à 8000A
- U : 0V à 500V - Voyant lumineux témoin de surcharge
- 4 modules
Les + utilisation
2 fonctions en 1 appareil
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.64 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064GJ3-01 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Valeur finale nominale de l'échelle 5 A
- Plage de mesure 0-8000 A
- Raccordement du transformateur Oui
- Classe de précision 1.5
- Puissance dissipée 1.1 W
- Type de tension AC
- Echelle de surintensité Non
- Etalonné Oui
- Modèle Rail DIN
- Montage sur rail Oui
- Largeur 72 mm
- Hauteur 72 mm
- Largeur en nombre de modules 4
- Déviation max. du pointeur 45 °
- Système de mesure Autre
- Aiguille témoin Non
- Eclairage d'échelle Oui
- EAN/Gencode 3245060046637
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
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main