Voltmètre analogique modulaire échelle 0V à 500V - 4 modules

  • Ref. 0 046 60
  • LEGRAND

Appareil analogique de mesure de tension d'un circuit électrique à installer sur rail

  • Information produit
    Produit supprimé

  • Voltmètre analogique pour mesure sur rail
  • Echelle 0V à 500V
  • 4 modules
  • Conforme aux normes IEC 61010-1 et IEC 60051-1

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Plage de mesure 0-500 V
  • Raccordement du transformateur Oui
  • Classe de précision 0.015
  • Puissance dissipée 3 W
  • Etalonné Oui
  • Type de tension AC/DC
  • Modèle Rail DIN
  • Montage sur rail Oui
  • Largeur 70 mm
  • Hauteur 89.5 mm
  • Largeur en nombre de modules 4
  • Déviation max. du pointeur 45 °
  • Système de mesure Autre
  • Eclairage d'échelle Non
  • EAN/Gencode 3245060046606