Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips standard allemand - 2,5 modules

  • Ref. 0 042 85
  • Lexic
  • LEGRAND

Prise de courant modulaire pour branchement d'un appareil à proximité d'un tableau électrique

37,73

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~
  • 2P+T standard allemand à éclips
  • Bornes à connexions automatiques
  • 2,5 modules 17,5mm
  • Protection contact direct : IP2X

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension assignée (Ue)
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Avec volet de protection
    Non
  • Type de tension
    AC
  • Modèle
    Autre
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec témoin lumineux
    Non
  • Largeur en nombre de modules
    2.5
  • Profondeur d'encastrement
    60mm
  • Classe de protection (IP)
    IP2X
  • Nombre de prises de courant
    1
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    83mm
  • Profondeur
    55.8mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Sans halogène
    Non
  • Capacité des bornes
    1.5-10mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245060042851

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations