Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~ - 2P+T à éclips - 2,5 modules
Prise de courant modulaire pour branchement d'un appareil à proximité d'un tableau électrique
23,32 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Prise de courant modulaire 10A à 16A 250V~
- 2P+T à clips
- Bornes à connexions automatiques
- 2,5 modules 17,5mm
- Protection contact direct : IP2X
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.569 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02438EN-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- F02438FR-02.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension 250 V
- Calibre 16 A
- Avec volet de protection Non
- Type de tension AC
- Modèle Prise CEE 7/3 (type F)
- Type de contact de protection Rond
- Avec eclips / protection enfant Oui
- Avec témoin lumineux Non
- Largeur en nombre de modules 2.5
- Profondeur d'encastrement 60 mm
- Classe de protection (IP) IP2X
- Nombre de prises de courant 1
- Nombre de contacts actifs (ronds) 2
- Largeur 45 mm
- Hauteur 83 mm
- Profondeur 55.8 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-35 °C
- Temperature de stockage -10-70 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Sens de l'alimentation électrique Par le bas
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Couleur Gris
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Non
- Capacité des bornes 1.5-10 mm²
- Type de connexion Cable
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Mode de pose Rail DIN
- EAN/Gencode 3245060042806
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
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main