Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 73dB à 75 dB - 1 module
- Ref. 0 041 10
- Lexic
- LEGRAND
Ronfleur, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique
50,54 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Ronfleur modulaire 8V~ à 12V~ - 1 module
- Caractéristiques en 8V~ :
- puissance : 4VA
- consommation : 360mA
- puissance acoustique : 73dB - Caractéristiques en 12V~ :
- puissance : 5VA
- consommation : 420mA
- puissance acoustique : 75dB - Courant alternatif 50Hz
- Raccordement sur bornes à vis par le bas
Les + installation
Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre
Les + utilisation
Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette
Recommandations / restrictions d’usages
- Attention : retirer les lampes des poussoirs lumineux lorsqu'ils sont montés
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.567 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Tension nominale 12V
- Type de courant AC
- Consommation d'électricité 0.42A
- Classe de protection (IP) IP00
- Volume 75dB
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Type de tonalité Tonalité continue
- Mode de pose Encastré
- Transfo incorporé Non
- EAN/Gencode 3245060041106
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main