Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module
- Ref. 0 041 07
- Lexic
- LEGRAND
Sonnerie, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique
47,70 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Sonnerie modulaire 230V~ - 1 module
- Puissance : 6VA - Consommation : 27mA
- Puissance acoustique : 83dB
- Courant alternatif 50Hz
- Raccordement sur bornes à vis par le bas
Les + installation
Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre
Les + utilisation
Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.567 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix ( Les essentiels pour vos tableaux résidentiel édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- ÉCOSYSTÈME Drivia : amplifier la performance Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur du boîtier/corps Gris
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Volume 83 dB
- Tension nominale (Un) 230-230 V
- Classe de protection (IP) IP20
- Type de courant AC
- Consommation d'électricité 0.027-0.027 A
- Batterie incorporée Non
- Largeur en nombre de modules 1
- Largeur 17.7 mm
- Hauteur 77.8 mm
- Profondeur 94.8 mm
- Résistance aux chocs (IK) IK05
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
- Temperature de stockage -10-60 °C
- Fréquence 50-60 Hz
- Consommation en veille 27 mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Numéro RAL 7035
- Sans halogène Non
- Traitement antimicrobien Non
- Type de connexion Borne à vis
- Capacité des bornes 1.5-10 mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
- Nombre de sonneries 1
- Objet connecté Non
- Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
- EAN/Gencode 3245060041076
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main