Sonnerie modulaire 230V~ - 83dB - 1 module

  • Ref. 0 041 07
  • Lexic
  • LEGRAND

Sonnerie, à associer à un bouton-poussoir, pour avertir de l'arrivée d'un visiteur, à monter dans tableau électrique

47,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Sonnerie modulaire 230V~ - 1 module
  • Puissance : 6VA - Consommation : 27mA
  • Puissance acoustique : 83dB
  • Courant alternatif 50Hz
  • Raccordement sur bornes à vis par le bas

Les + installation

Permet le passage du peigne et reçoit le peigne d'alimentation (arrivée par le bas) en aval d'un disjoncteur Uni+Neutre

Les + utilisation

Repérage des circuits en face avant avec le porte étiquette

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Couleur du boîtier/corps Gris
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Volume 83 dB
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Classe de protection (IP) IP20
  • Type de courant AC
  • Consommation d'électricité 0.027-0.027 A
  • Batterie incorporée Non
  • Largeur en nombre de modules 1
  • Largeur 17.7 mm
  • Hauteur 77.8 mm
  • Profondeur 94.8 mm
  • Résistance aux chocs (IK) IK05
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-60 °C
  • Temperature de stockage -10-60 °C
  • Fréquence 50-60 Hz
  • Consommation en veille 27 mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Numéro RAL 7035
  • Sans halogène Non
  • Traitement antimicrobien Non
  • Type de connexion Borne à vis
  • Capacité des bornes 1.5-10 mm²
  • Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire Non
  • Nombre de sonneries 1
  • Objet connecté Non
  • Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable
  • EAN/Gencode 3245060041076

Support d’aide à la prescription