Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm, largeur 200mm, longueur 3m - finition Inox 316L
Chemin de câbles fils Cablofil avec bord droit CFC - hauteur 50mm , largeur 200mm , longueur 3m - finition Inox 316L
278,84 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Finition Inox 316L : décapé et passivé. Norme EN 10088-2.
- Eclissage avec CE25 ou CE30 ou ED275 + BTRCC 6x20 ou EAC
- CEM : contribution positive prouvée
- Continuité électrique testée selon la CEI 61 537, ABS (American Bureau of Shipping) et DNV (Det Norske Veritas, homologation pour les plates-formes offshores et les bateaux)
- Cablofil avec 2 cotés en forme de C
Avantages
- Protection mécanique maximale des câbles.
Les + installation
Permet une installation des câbles dans différentes configurations
Les + utilisation
Cablofil est la solution globale de chemin de câbles en fil et accessoires la plus complète du marché. Il est évolutif et permet une intervention aisée grâce à sa structure ouverte à 90%. Il est contrôlable visuellement pour maintenance des câbles facilités. L'échauffement est minimal pour de substantielles économies sur les coûts d'exploitation. La rétention de poussière est restreinte au maximum pour un nettoyage des installations plus rapide et efficace.
Recommandations / restrictions d’usages
- Cablofil est exclusivement un chemin de câbles et ne peut en aucun cas être utilisé pour circuler.
- C3-C4-C5 (classe de corrosion selon ISO 9223)
- Installation en infrastructure ouverte, extérieur, offshore et onshore, construction navale, tunnel ferroviaire et routier, énergie, biomasse, station d'épuration pour alimentation éclairage VMC câblage interne et externe des navires et plateformes
Information sur la gamme
Cablofil, gamme de goulottes et des chemins de câbles métalliques, en fils d’acier soudés. Parfaits dans des ambiances intérieures et extérieures normales ou urbaines, en milieu agressif, marin, acide, sulfureux, alcalin, halogène en ambiance alimentaire.Le transport et la gestion des câbles sont gérés de manière efficace, évolutive et économique grâce aux systèmes Fasclic Auto +, chemins de câble pré-éclissé pour un montage rapide et sans outils et Faslock, composant sans outils pour la réalisation de courbes
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- FT0024_CABLO_INOX_316L.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- FT0024_LCM_INOX_316L.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Forme de profilé Forme de C
- Largeur 200 mm
- Hauteur 50 mm
- Longueur 3000 mm
- Section transversale utile 10000 mm²
- Cloison intégrée Sans
- Modèle Sans connecteur
- Type de connecteur Vissé
- Maintien de fonction en cas d'incendie Non
- Matériau Acier inoxydable
- Qualité du matériau Acier inoxydable 316 L (1.4404)
- Finition Décapé et passivé
- Couleur Acier inoxydable (inox)
- Poids 1.73069633 kg/m
- Temperature d'utilisation /d'installation -20-120 °C
- Temperature de stockage -20-120 °C
- EAN/Gencode 3599070040940
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel