Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003971 et 003973
Cassette de remplacement pour parafoudre Type 2 + Type 3 (T2+T3)
229,40 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cassette avec indicateur d'état :
- vert (parafoudre en fonction)
- rouge (cassette à remplacer) - Pour parafoudre T2+T3 - Imax 12kA références 003971 et 003973
Les + utilisation
Cassette débrochable
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (choisir son parafoudre et sa protection associée édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.515 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Schéma de liaison IT Non
- Schéma de liaison TN Oui
- Schéma de liaison N-C Oui
- Schéma de liaison TN-C-S Oui
- Schéma de liaison TN-S Non
- Schéma de liaison TT Non
- Autre schéma de liaison Oui
- Courant nominal de décharge In (8/20) 10 kA
- Tension nominale AC 400 V
- Tension max de régime permanent 275 V
- Niveau de protection 1.2 kV
- Niveau de protection L-N 1 kV
- Fusible auxiliaire intégré Non
- Taille (DIN) 1 TE
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Optique
- Classe d'essai type 2 Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060039745
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Cassette de remplacement pour parafoudre réferences 003971 et 003973
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main