Parafoudre pour protection tableau de distribution avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 1P+N - 2 modules
- Ref. 0 039 71
- LEGRAND
Parafoudre recommandé pour protection des tableaux divisionnaires pour les installations de 36kVA à 250kVA (puissance dite surveillée) dont le courant de court circuit local présumé (Icc) est limité à 10kA
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 10kA - 1P+N - 2 modules
- Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS
- Caractéristiques :
- Type 2 : In 10kA et Imax 12kA
- Type 3 : Uoc 20kV - Avec cassette débrochable :
- Vert : parafoudre en fonction
- Rouge : cassette à remplacer - Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11
Les + installation
Avec protection intégrée contre les courants de surcharge et de court-circuit grâce à un fusible spécial intégré
Les + utilisation
Facilement intégré au tableau, grâce à la compatibilité avec le peigne vertical et à l'alimentation haut/départ haut - A technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
- à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
- à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
- sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (choisir son parafoudre et sa protection associée édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.516 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.515 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Tableau de choix (tarif à puissance surveillée jusqu'à 240 kVA (tarif jaune) édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (caractéristiques et installation édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00359FR_04.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Guide métier parafoudres Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064GY20507 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Schéma de liaison IT Non
- Schéma de liaison TN Oui
- Schéma de liaison N-C Oui
- Schéma de liaison TN-C-S Oui
- Schéma de liaison TN-S Non
- Schéma de liaison TT Oui
- Autre schéma de liaison Non
- Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 2
- Courant nominal de décharge In (8/20) 10 kA
- Tension nominale AC 230 V
- Tension max de régime permanent 275 V
- Niveau de protection 1.2 kV
- Niveau de protection L-N 1 kV
- Fusible auxiliaire intégré Oui
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Taille (DIN) 2 TE
- Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 16 mm²
- Section de conducteur flexible max. (fil fin) 16 mm²
- Avec contact de signalisation à distance Non
- Signalisation au niveau de l'appareil Optique
- Classe d'essai type 2 Oui
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060039714
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
Parafoudre pour protection tableau de distribution avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 1P+N - 2 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste