Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 3P+N - 6 modules

  • Ref. 0 039 53
  • Lexic
  • LEGRAND

Parafoudre recommandé pour protection des tableaux d’abonnés pour les installations de 0kVA à 36kVA (puissance dite limitée) dont le courant de court circuit local présumé (Icc) est limité à 4,5kA

575,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Parafoudre T2+T3 - Imax 12kA avec protection de court-circuit intégrée Icc 4,5kA - 3P+N - 6 modules
  • Up 1,2kV, Uc 275V~ - Régimes de neutre : TT, TNS
  • Caractéristiques :
    - Type 2 : In 10kA et Imax 12kA
    - Type 3 : Uoc 20kV
  • Avec cassette débrochable :
    - Vert : parafoudre en fonction
    - Rouge : cassette à remplacer
  • Conforme aux normes EN 61643-11 et IEC 61643-11

Les + installation

Avec protection intégrée contre les courants de surcharge et de court-circuit grâce à un fusible spécial intégré

Les + utilisation

A technologie éclateur sur la branche neutre-terre, ce qui se traduit par l'absence de fuite de courant vers la terre : pas de déclenchements intempestifs des protections différentielles

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour assurer une protection correcte, un parafoudre est recommandé :
    - à l’origine de chaque installation (obligatoire selon le type et le lieu de l’installation à protéger
    - à l’origine des tableaux divisionnaires : protection secondaire ou protection fine des équipements sensibles
    - sur tous les départs de circuits électriques externes (alimentation de bâtiments secondaires, éclairages extérieurs ou tableaux électriques extérieurs, ...)

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Schéma de liaison IT Non
  • Schéma de liaison TN Oui
  • Schéma de liaison N-C Oui
  • Schéma de liaison TN-C-S Oui
  • Schéma de liaison TN-S Non
  • Schéma de liaison TT Oui
  • Autre schéma de liaison Non
  • Nombre de conducteurs (sans mise à la terre) 4
  • Courant nominal de décharge In (8/20) 10 kA
  • Tension nominale AC 400 V
  • Tension max de régime permanent 275 V
  • Niveau de protection 1.2 kV
  • Niveau de protection L-N 1 kV
  • Fusible auxiliaire intégré Oui
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Taille (DIN) 4 TE
  • Section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) 25 mm²
  • Section de conducteur flexible max. (fil fin) 16 mm²
  • Avec contact de signalisation à distance Non
  • Signalisation au niveau de l'appareil Optique
  • Classe d'essai type 2 Oui
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060039530

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Support d’aide à la prescription

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Parafoudre pour protection tableau d'abonné avec protection intégrée type2 Imax 12kA/pôle - 3P+N - 6 modules

À associer