Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module
- Ref. 0 038 59
- LEGRAND
Relais pour DSC gaz, pour la commande et la mise en sécurité (arrêt de l'alimentation électrique) de la chaudière individuelle gaz dans le cas d'immeubles disposant d'une ventilation mécanique contrôlée collective
168,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Relais pour dispositif de sécurité collective - 1 module
- Alimentation chaudière : 250V~
- Alimentation relais : 24V~ (issue du circuit de sécurité collectif) 50Hz - Sortie 5A - 250V~ - μ cos ϕ = 1 - contact à fermeture (1 sortie disponible pour alarme déportée) - Consommation 0,3VA
- Equipé d'un interrupteur de test et d'un voyant de signalisation de défaut
- Conforme aux spécifications COPREC
Les + installation
Accepte le passage du peigne d'alimentation
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour montage hors tableau prévoir le coffret cache-bornes référence 001301
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.562 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00151FR-03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fonction Partiellement électronique
- Mode de pose Rail DIN
- Largeur en nombre de modules 1
- Profondeur d'encastrement 66.5 mm
- Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 1
- Tension de commande 1 21-30 V
- Type de tension de commande 1 AC
- Fréquence de tension de commande 1 50-50 Hz
- Calibre 5 A
- Tension d’alimentation 230-230 V
- Type de tension d’alimentation AC
- Classe de protection (IP) IP20
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Avec zone de texte/surface d'inscription Oui
- EAN/Gencode 3245060038595
Logiciels et configurateurs
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Relais modulaire pour DSC gaz alimentation 24V~ 50Hz - 1 module
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main