Interface BUS KNX pour raccordement de contact sec avec 4 entrées , 4 sorties et montage en encastré

Module d'entrée interface BUS KNX, élément pour pilotage du bâtiment

167,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Interface universelle BUS KNX
  • Constituée de 4 entrées/sorties utilisées pour connecter des périphériques d’entrée (par exemple des interrupteurs, boutons-poussoirs...) ou des LEDs d’affichage sur le BUS KNX
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + installation

S'installe dans une boîte d'encastrement

Les + utilisation

Permet le raccordement de contact sec (de type interrupteur, poussoir, alarme...) sur le BUS KNX

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Oui
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Mode de pose Encastré
  • Modèle Module de base
  • Avec affichage LED Oui
  • Nombre d'entrées 4
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Grandeur d'entrée de tension Non
  • Grandeur d'entrée de courant Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970601629