Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT et TBT avec 2 sorties - 8 modules
Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
560,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour charges BT et TBT
- 2 sorties - 2x500VA maximum par sortie
- 8 modules DIN 17,5mm
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX
Les + utilisation
Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS KNX
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.999 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableau de charges édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000095126EN-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07510AC Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Modèle Module de commande
- Mode de pose Autre
- Largeur en nombre de modules 8
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Commande auxiliaire possible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre de sorties 2
- Puissance de sortie 0-500 W
- Type de charge Universel
- Courant de commande max. 200 mA
- Tension 100-240 V
- Fonctionnement en parallèle possible Non
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe de protection (IP) IP20
- Compatible avec Casambi Non
- EAN/Gencode 3414970601506
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main