Contrôleur modulaire BUS KNX 12 modules avec fonction ON OFF et 12 sorties 16A - 12 modules

  • Ref. 0 026 82
  • LEGRAND

Contrôleur BUS KNX pour la commande d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment

1049,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit disponible jusqu'à épuisement des stocks

  • Contrôleur modulaire BUS KNX 16A pour éclairage, prises, équipements électriques ON/OFF
  • 12 sorties 16A
  • 12 modules DIN 17,5mm
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Les + utilisation

Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS KNX

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Oui
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Sans
  • Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules 12
  • Commande sur site/commande manuelle Oui
  • Avec affichage LED Oui
  • Puissance de coupure max. 3680 W
  • Adapté à une charge C Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation 12
  • Calibre 16 A
  • Tension de fonctionnement normale 200-250 V
  • Différentes phases connectables Oui
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Possibilité d'extension modulaire Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3414970601421