Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 4 sorties 16A - 4 modules
Contrôleur BUS KNX pour la commande d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
610,80 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contrôleur modulaire BUS KNX 16A pour éclairage, prises, équipements électriques ON/OFF
- 4 sorties 16A
- 4 modules DIN 17,5mm
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX
Les + utilisation
Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS KNX
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix (p.1015 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.999 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableau de charges édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000089240EN-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE07504AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 4
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Puissance de coupure max. 3680 W
- Adapté à une charge C Oui
- Nombre max. de sorties de commutation 4
- Calibre 16 A
- Tension de fonctionnement normale 200-250 V
- Différentes phases connectables Oui
- Couplage au bus inclus Oui
- Possibilité d'extension modulaire Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3414970601384
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main