Contrôleur modulaire BUS KNX 4 modules avec fonction ON OFF et 8 sorties 8A - 4 modules
Contrôleur BUS KNX pour la commande d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
- Information produitProduit supprimé
Caractéristiques produit
- Contrôleur modulaire BUS KNX 8A pour éclairage ON/OFF
- 8 sorties 8A
- 4 modules DIN 17,5mm
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000082134FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000082134EN-2.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06863AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Sans
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 4
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre d’entrées numériques 1
- Puissance de coupure max. 2000 W
- Adapté à une charge C Oui
- Nombre max. de sorties de commutation 8
- Calibre 8 A
- Tension de fonctionnement normale 200-250 V
- Différentes phases connectables Oui
- Couplage au bus inclus Oui
- Possibilité d'extension modulaire Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060026622
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main