Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT , TBT , LED et fluocompact avec 2 sorties 2x300W
Contrôleur BUS KNX pour la variation d'éclairage, élément pour pilotage du bâtiment
578,10 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Contrôleur modulaire pour variation BUS KNX pour toutes charges BT, TBT, LED et fluocompacte
- 2 sorties - 2x300W ou 2x300VA maximum par sortie
- 4 modules DIN 17,5mm
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX
Les + utilisation
Peut être commandé pour chaque sortie par un détecteur et/ou une commande BUS KNX
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Information sur la gamme
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.999 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (tableau de charges édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- S000094312FR-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000094312EN-1.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE09579AB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Non
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Radio bidirectionnelle Non
- Modèle Module de commande
- Mode de pose Autre
- Largeur en nombre de modules 3
- Couplage au bus inclus Oui
- Module de bus amovible Non
- Commande auxiliaire possible Non
- Commande sur site/commande manuelle Oui
- Avec affichage LED Oui
- Nombre de sorties 4
- Puissance de sortie 0-300 W
- Type de charge Universel
- Courant de commande max. 200 mA
- Tension 100-240 V
- Fonctionnement en parallèle possible Non
- Fréquence 50-60 Hz
- Classe de protection (IP) IP20
- Compatible avec Casambi Non
- EAN/Gencode 3245060026547
Logiciels et configurateurs
Logiciels métiers
Formations et services
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel