Coupleur de réseau modulaire KNX pour relier 2 réseaux KNX entre eux via l'infrastructure IP- 2 modules
Coupleur de réseau pour système BUS KNX
1451,00 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Information produitProduit disponible jusqu'à épuisement des stocks
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Routeur IP/KNX pour relier 2 réseaux KNX entre eux via l'infrastructure IP
- Nécessite une alimentation dédiée qui peut être PoE (Power over Ethernet) ou une alimentation BUS non-filtré, 29V=
- 2 modules DIN 17,5mm
- Configuration par outil de programmation ETS
- Raccordement sur le câble BUS KNX
Les + installation
Accès simultané à la ligne BUS partir d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone
Les + utilisation
Peut être accessible localement via le réseau local ou à distance
Recommandations / restrictions d’usages
- Usage en intérieur uniquement
Documentation et conseils de pose
Fiches techniques / Guides métier
- S000081864FR-1_Interactive.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- S000081864EN-1_interactif.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE11963AA_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- LE05504AC_FR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE06860AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Programme Mosaic : solutions de pilotage de l’éclairage Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Système de bus KNX Oui
- Système de bus KNX-radio Non
- Système de bus radio Non
- Système de bus LON Non
- Système de bus Powernet Non
- Autres systèmes de bus Autre
- Modèle Coupleur de médias
- Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
- Largeur en nombre de modules 2
- Protection contre le démontage Non
- Avec affichage LED Oui
- Possibilité de mise à jour Non
- Tension de fonctionnement 29-29 V
- Protocole TCP/IP
- Dépendant du fournisseur Non
- Visualisation Non
- Serveur Web Non
- Interface radio Non
- Interface IR Non
- Classe de protection (IP) IP20
- EAN/Gencode 3245060026387
Logiciels et configurateurs
Logiciels et firmware
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main