Actionneur modulaire fonction ON et OFF avec marche forcée pour éclairage MyHOME_Up 8 relais - 10 modules

  • Ref. 0 026 04
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

735,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Actionneur d'éclairage ON/OFF BUS avec marche forcée pour éclairage
  • 8 sorties 16A
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • 10 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Système de bus KNX Non
  • Système de bus KNX-radio Non
  • Système de bus radio Non
  • Système de bus LON Non
  • Système de bus Powernet Non
  • Autres systèmes de bus Autre
  • Mode de pose DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules 10
  • Commande sur site/commande manuelle Oui
  • Avec affichage LED Oui
  • Nombre d’entrées numériques 1
  • Puissance de coupure max. 3680 W
  • Adapté à une charge C Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation 8
  • Calibre 16 A
  • Tension de fonctionnement normale 100-240 V
  • Différentes phases connectables Non
  • Couplage au bus inclus Oui
  • Possibilité d'extension modulaire Non
  • Classe de protection (IP) IP20
  • EAN/Gencode 3245060026042

Profil Environnemental Produit