Actionneur modulaire fonction ON et OFF avec marche forcée pour éclairage MyHOME_Up 8 relais - 10 modules

  • Ref. 0 026 04
  • MyHOME Up
  • LEGRAND

Actionneur BUS pilotable avec l'App. MyHOME_Up permettant de paramétrer, d'associer, d'utiliser et de créer des scénarios

764,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Actionneur d'éclairage ON/OFF BUS avec marche forcée pour éclairage
  • 8 sorties 16A
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz
  • 10 modules DIN

Avantages

  • Pas de configuration, pas de logiciel, l'association de tous les appareils est faite via l'App. MyHOME_Up

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    10
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d’entrées numériques
    1
  • Puissance de coupure max.
    3680W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation
    8
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Tension de fonctionnement normale
    100-240V
  • Différentes phases connectables
    Non
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060026042

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations