Support de fixation pour borniers ou supports vides dans coffrets étanches Plexo³ 3 et 4 rangées 12 et 18 modules

  • Ref. 0 019 73
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, support pour montage des borniers de répartition

12,47

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Support double de fixation pour borniers
  • Pour coffrets Plexo³ 3 rangées et 4 rangées, 12 modules et 18 modules
  • Jeu de 2 supports

Les + utilisation

Pour installation de borniers ou supports vides supplémentaires dans les coffrets

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble/pièces de fixation
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    30mm
  • Hauteur
    94mm
  • Profondeur
    57mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-40°C
  • Temperature de stockage
    -15-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019730

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations