Support d'installation pour fixation appareillage étanche Plexo sur coffret à partir de 2 rangées
Plexo³, accessoire de montage pour coffret
4,25 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Support d'installation d'appareillage Plexo dans coffret Plexo³
- Permet de fixer l'appareillage du Plexo complet encastré, sur les coffrets à partir de 2 rangées
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Pièce d'espacement
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Matériau Plastique
- Largeur 82 mm
- Hauteur 82 mm
- Profondeur 15.7 mm
- Temperature d'utilisation /d'installation -15-40 °C
- Temperature de stockage -15-40 °C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245060019716
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main