Support d'installation pour fixation appareillage étanche Plexo sur coffret à partir de 2 rangées

  • Ref. 0 019 71
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

4,42

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Support d'installation d'appareillage Plexo dans coffret Plexo³
  • Permet de fixer l'appareillage du Plexo complet encastré, sur les coffrets à partir de 2 rangées

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Type d'accessoire/pièce détachée Pièce d'espacement
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Non
  • Matériau Plastique
  • Largeur 82 mm
  • Hauteur 82 mm
  • Profondeur 15.7 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -15-40 °C
  • Temperature de stockage -15-40 °C
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245060019716

Certificats et agréments