Jeu de 2 charnières pour coffrets étanches Plexo³
Plexo³, accessoire de montage pour coffret
30,43 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Charnières pour Plexo³
- Permet de solidariser la face avant du coffret Plexo³ et le fond
- Jeu de 2
Les + utilisation
Permettent l’ouverture de la face avant jusqu’à 180°
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE01509AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Cahier d’atelier Plexo³ : les coffrets IP 65 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Document Coffrets Pexo3 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Charnière intérieure Oui
- Charnière extérieure Non
- Angle d’ouverture max. 180 °
- Charnière ajustable Non
- Matériau Plastique
- Finition Non traité
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- Temperature de stockage -25-55 °C
- Couleur Gris
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245060019709
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main