Jeu de 2 charnières pour coffrets étanches Plexo³

  • Ref. 0 019 70
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

30,43

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Charnières pour Plexo³
  • Permet de solidariser la face avant du coffret Plexo³ et le fond
  • Jeu de 2

Les + utilisation

Permettent l’ouverture de la face avant jusqu’à 180°

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Charnière intérieure Oui
  • Charnière extérieure Non
  • Angle d’ouverture max. 180 °
  • Charnière ajustable Non
  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • Temperature de stockage -25-55 °C
  • Couleur Gris
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245060019709

Certificats et agréments