Jeu de 2 ensembles de jumelage coffrets étanches Plexo³

  • Ref. 0 019 67
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

50,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Ensemble de jumelage horizontal ou vertical de coffrets Plexo³
  • Composé de 2 accessoires identiques qui offrent chacun un passage de 26mm de diamètre pour les câbles tout en conservant l’IP65
  • Permet d’associer :
    - horizontalement 2 coffrets de même hauteur ou de hauteurs différentes
    - verticalement 2 coffrets de même largeur
    - une gaine multifonction verticale ou horizontale à un coffret Plexo³

Recommandations / restrictions d’usages

  • Les coffrets ou gaines jumelés doivent également être fixés au mur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Adaption pour systèmes de câblage
  • Accessoire
    Oui
  • Pièce détachée
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Largeur
    42mm
  • Hauteur
    47mm
  • Profondeur
    42mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -15-40°C
  • Temperature de stockage
    -15-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060019679

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations