Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø25mm
Plexo³, accessoire de montage pour coffret
147,30 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Embout ISO Ø25mm
- Lot de 100
Les + installation
Se monte dans coffrets Plexo³
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.490 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Fermé
- Insert pour presse-étoupe Oui
- Entrée de câble Rond
- Nombre câbles 1-1
- Pour diamètre de câble jusqu'à 9-18 mm
- Diamètre d'alésage 15 mm
- Pour épaisseur de paroi 2.5-4 mm
- Taille de filetage (métrique) 25
- Longueur totale 15 mm
- Serre cable Non
- Technique de rétrécissement Oui
- Finition de l'angle Non
- Matériau Autre
- Qualité du matériau Polypropylène (PP)
- Finition Autre
- Sans halogène Non
- Couleur Gris
- Etanche au gaz Non
- Ininflammable Non
- Etanche à l’eau Oui
- Classe de protection (IP) IP65
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
- EAN/Gencode 3414971093133
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel