Lot de 100 embouts à perforation directe ISO Ø20mm

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

86,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Embout ISO Ø20mm
  • Lot de 100

Les + installation

Se monte dans coffrets Plexo³

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Fermé
  • Insert pour presse-étoupe Oui
  • Entrée de câble Rond
  • Nombre câbles 1-1
  • Pour diamètre de câble jusqu'à 4-13 mm
  • Diamètre d'alésage 15 mm
  • Pour épaisseur de paroi 2.5-4 mm
  • Taille de filetage (métrique) 20
  • Longueur totale 15 mm
  • Serre cable Non
  • Technique de rétrécissement Oui
  • Finition de l'angle Non
  • Matériau Autre
  • Qualité du matériau Polypropylène (PP)
  • Finition Autre
  • Sans halogène Non
  • Couleur Gris
  • Etanche au gaz Non
  • Ininflammable Non
  • Etanche à l’eau Oui
  • Classe de protection (IP) IP65
  • Temperature d'utilisation /d'installation -25-40 °C
  • EAN/Gencode 3414971093119