Embouts à perforation directe - 2 embouts Ø32mm , 5 embouts Ø25mm et 10 embouts Ø20mm

  • Ref. 0 019 55
  • Plexo³
  • LEGRAND

Plexo³, accessoire de montage pour coffret

25,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Lot d'embouts ISO
  • Lot composé de :
    - 2 embouts ISO Ø32mm pour câble Ø12mm à Ø25mm
    - 5 embouts ISO Ø25mm pour câble Ø9mm à Ø18mm
    - 10 embouts ISO Ø20mm pour câble Ø4mm à Ø13mm

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Diamètre nominal 25 mm
  • Modèle Fermé
  • Serre cable Non
  • Zone d'étanchéité 4-25 mm
  • Pour épaisseur de paroi 1.8-4.5 mm
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Matériau Caoutchouc
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7046
  • Temperature de stockage -25-55 °C
  • EAN/Gencode 3245060019556

Certificats et agréments