Obturateur XL³ pour plastron métal ou isolant - 18 modules

Accessoire de montage pour coffret et armoire

10,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Obturateur 18 modules
  • Séparables par module ou 1/2 module

Les + utilisation

Permet de combler un emplacement laissé vide pour une évolution future de l'installation

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Matériau Plastique
  • Finition Non traité
  • Couleur Gris
  • Numéro RAL 7035
  • Largeur 323.5 mm
  • Largeur en nombre de modules 18
  • Hauteur 58.3 mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Sans halogène Non
  • Profondeur 12.3 mm
  • EAN/Gencode 3245060016654

CCTP – Fiches d'aide à la rédaction

Recyclage et fin de vie

  • Tri Emballage