Coffret modulaire encastré 4 rangée 48+8 modules - avec porte métal extra plate blanche

  • Ref. 0 015 34
  • LEGRAND

Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrement dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches

490,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Coffret encastré 4 rangées 48 modules + 8 modules découpables avec porte métal extra plate blanche RAL9003 - IP40 IK07 - Classe II
  • Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :
    - bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
    - pattes de fixation pour cloisons sèches
    - obturateurs séparables par module et demi-module
  • Hauteur d'encastrement : 680mm - Entraxe entre rails 125mm
  • Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
  • Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Mode de pose Encastré
  • Nombres de rangées 4
  • Largeur en nombre de modules 12
  • Type de couverture Porte
  • Finition du couvercle Fermé
  • Type de porte Simple
  • Couvercle/porte transparent(e) Non
  • Porte pour transmission du signal Oui
  • Avec serrure Non
  • Type de fermeture Autre
  • Matériau du boîtier/corps Acier
  • Profondeur d'encastrement 87 mm
  • Hauteur d'encastrement 676 mm
  • Largeur d'encastrement 326 mm
  • Profondeur intérieure 47.5 mm
  • Borne de mise à la terre Oui
  • Borne à conducteur neutre Non
  • Rail DIN Oui
  • Avec cadre/support de montage Non
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Finition CEM Non
  • Couleur Blanc
  • Numéro RAL 9003
  • Classe de protection (IP) IP30
  • Hauteur 680 mm
  • Largeur 330 mm
  • Profondeur 90 mm
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 48
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
  • Temperature de stockage -20-70 °C
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • EAN/Gencode 3245060015343

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit