Coffret modulaire encastré 3 rangée 36+6 modules - avec porte métal extra plate blanche
- Ref. 0 015 33
- LEGRAND
Coffret modulaire encastré, adapté aux installations résidentielles et petit tertiaire, pour encastrement dans des murs en maçonnerie, brique ou cloisons sèches
375,60 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret encastré 3 rangées 36 modules + 6 modules découpables avec porte métal extra plate blanche RAL9003 - IP40 IK07 - Classe II
- Equipé d'une porte réversible avec poignée pouvant recevoir une serrure à clé référence 001491 - Livré avec :
- bornier à connexion automatique IP2X pour conducteurs de protection
- pattes de fixation pour cloisons sèches
- obturateurs séparables par module et demi-module - Hauteur d'encastrement : 555mm - Entraxe entre rails 125mm
- Auto-extinguibilité : tenue au fil incandescent 750° conforme à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur) selon la norme NF EN 60695-2-11
- Conforme à la norme NF C 61-910 - Conforme à la norme IEC 62 208 : permet de réaliser des ensembles conformes à l'IEC 61 439-3
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.493 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F02428FR_03.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 0064U9911_14 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Chiffrez vous-même vos tableaux en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- A vos côtés sur tous les tableaux : la puissance en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Réalisez facilement vos notes de calcul en tertiaire de proximité Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Encastré
- Nombres de rangées 3
- Largeur en nombre de modules 12
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Fermé
- Type de porte Simple
- Couvercle/porte transparent(e) Non
- Porte pour transmission du signal Oui
- Avec serrure Non
- Type de fermeture Autre
- Matériau du boîtier/corps Acier
- Profondeur d'encastrement 87 mm
- Hauteur d'encastrement 551 mm
- Largeur d'encastrement 326 mm
- Profondeur intérieure 47.5 mm
- Borne de mise à la terre Oui
- Borne à conducteur neutre Non
- Rail DIN Oui
- Avec cadre/support de montage Non
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Finition CEM Non
- Couleur Blanc
- Numéro RAL 9003
- Classe de protection (IP) IP30
- Hauteur 555 mm
- Largeur 330 mm
- Profondeur 90 mm
- Capacité du tableau (en nombre de modules) 36
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-40 °C
- Temperature de stockage -20-70 °C
- Equipé de visière de protection antipluie Non
- EAN/Gencode 3245060015336
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Certificats et agréments
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Coffret modulaire encastré 3 rangée 36+6 modules - avec porte métal extra plate blanche
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main