Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - transparente

Drivia, porte pour coffret cache-bornes 8 modules

46,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Porte transparente RAL9003 pour coffret référence 001308
  • Permet d'obtenir un coffret IP40 IK07

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Porte de protection
  • Finition porte à hublot Oui
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur Non
  • Largeur 187 mm
  • Hauteur 178 mm
  • Profondeur 27 mm
  • Finition CEM Non
  • Matériau Plastique
  • Finition de la surface Autre
  • Couleur Autre
  • Classe de protection (IP) IP40
  • Degré de protection (NEMA) 1
  • EAN/Gencode 3245060013387

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - transparente

À associer