Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - blanc RAL9003

Drivia, porte pour coffret cache-bornes 8 modules

37,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Porte blanche RAL9003 pour coffret référence 001308
  • Permet d'obtenir un coffret IP40 IK07

Information sur la gamme

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 13 et 18 modules par rangée peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation des ERP (Etablissements Recevant du Public) et des IGH (Immeubles de Grande Hauteur). L'installation peut se faire directement au mur, ou sur goulotte GTL en saillie ou en encastré grâce aux connecteurs Drivia™ Clip. Il est également possible de jumeler des coffrets à la verticale ou à l'horizontale avec des cavaliers de liaison Drivia™ Easy. La fixation est facile et rapide grâce à l'accessoire DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même esthétique que le tableau électrique pour plus d'homogénéité dans le logement : différentes compositions (en kit ou vrac) sont proposées à la vente.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Porte de protection
  • Finition porte à hublot
    Non
  • Finition porte pour verrouillage de sectionneur
    Non
  • Largeur
    187mm
  • Hauteur
    178mm
  • Profondeur
    27mm
  • Finition CEM
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Finition de la surface
    Autre
  • Couleur
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Degré de protection (NEMA)
    1
  • Numéro RAL
    9003
  • EAN/Gencode
    3245060013288

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Porte IP40 IK07 pour coffret capacité mini 8 à 9 modules - blanc RAL9003

À associer