Platine disjoncteur d'abonné pour coffret capacité mini référence 001308

  • Ref. 0 011 90
  • LEGRAND

Drivia, coffret cache-bornes pour ajouter des produits modulaires lorsque le coffret électrique est complet ou pour ajouter un point de contrôle

50,76

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Platine pour disjoncteur d'abonné pour montage dans coffret 8 modules
  • Livrée avec accessoires de jumelage et vis de fixation du disjoncteur
  • Dimensions :
    - Hauteur : 225mm
    - Largeur : 190mm
    - Epaisseur : 53mm
    - Epaisseur utile : 50mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    225mm
  • Largeur
    190mm
  • Matériau
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Perforé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060011901

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Platine disjoncteur d'abonné pour coffret capacité mini référence 001308

À associer