Le Grand Atlantic Hôtel d’Arcachon parie sur une solution globale pour gagner des étoiles

Hôtellerie

En passant d’un vieil hôtel 2 étoiles des années 70 à un établissement de luxe, le nouveau Grand Atlantic Hotel d’Arcachon en a profité pour remettre à plat toute l’installation électrique. L’objectif allier technique et esthétique à travers une solution globale fournie par Legrand. Avec son style Art Déco, l’établissement n’a pas privilégié que le style, il a également choisi de mettre en œuvre une solution globale pour son installation courant fort et courant faible. Cela se traduit par la mise en oeuvre d’équipements de puissance et de distribution mais également par la présence d’une alarme incendie et de blocs de secours URA. Prestige oblige, l’appareillage a été sélectionné avec soin.

À la base, je suis très Legrand, c’est pourquoi j’ai décidé de choisir leur matériel. J’ai montré des échantillons des produits au promoteur et tout a été validé. Legrand m’a également bien accompagné sur ce projet

Information complémentaire

pro solproj hotel atlantic arcachon med05 1
pro solproj hotel atlantic arcachon med05 2 pro solproj hotel atlantic arcachon med05 3

Intégration et connectivité

Afin de préserver l’esthétique du lieu, le travail d’intégration des équipements électriques a été essentiel. Ainsi, l’architecte a apprécié la discrétion des interrupteurs Céliane et l’efficacité des liseuses. Les différentes connectiques qui permettent notamment aux clients de connecter leurs appareils nomades simplement et efficacement, sans risque de pannes, a également été un plus.

Pour satisfaire aux différentes exigences du chantier, Legrand est un partenaire qui propose des évolutions technologiques constantes. Dans mes descriptifs ils sont toujours mentionnés

55 chambres
57 coffrets DRIVIA
159 liseuses Céliane

Intervenants

Promoteur : Société Pyramide

Architecte : Cabinet Artemis

Installateur : Ravalet et Fils

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?

Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.

Découvrir