Quel type de VMC puis-je piloter avec le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo ?

Le micromodule pour VMC Céliane with Netatmo permet le pilotage des moteurs de VMC Simple Flux 2 vitesses pilotable par un interrupteur filaire « Petite Vitesse – Grande vitesse ». Il peut être contrôlé par une commande sans fil pour VMC 2 vitesses qui viendra en remplacement de l’interrupteur filaire préexistant. Il est possible d’installer jusqu’à 20 commandes sans fil pour VMC 2 vitesses pour chaque micromodule VMC.

Le micromodule pour VMC est pilotable et programmable par l’application Home + Control.
Ce micromodule n’est pas adapté au pilotage des moteurs de VMC simple flux monovitesse hygroréglable et VMC double flux.
Pour plus d’informations, se référer à la notice d’installation.

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h - de 8h30 à 17h du 23/12 au 03/01 inclus au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message