En plus de l’écovariateur, est-il possible d’avoir une commande déportée ?

Si l’interrupteur est branché sur l’ecovariateur, vous devez appuyer en même temps plus de 2 secondes sur les touches on et off de l’ecovariateur pour le faire reconnaitre. Si c’est un bouton poussoir en plus qui commande l’écovariateur, vous devez appuyer en même temps plus de 2 secondes sur les touches + et – de l’ecovariateur pour le faire reconnaître.

Besoin d'aide ? <br />Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message