Comment installer les touches de la commande tactile Living Now MyHOME_Up?

Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment installer, modifier ou remplacer en 3 étapes les touches de la commande tactile de la gamme Living Now MyHOME_Up.

Image: 
Titre: 
Installer les touches de la commande tactile Living Now
Descriptitf: 
Dans cette vidéo, nous vous expliquons comment installer, modifier ou remplacer en 3 étapes les touches de la commande tactile de la gamme Living Now MyHOME_Up.
Afficher les liens vers réseaux sociaux.: 
0

Etape 1 : Repérer le sens d’installation de la dalle électrique

Prenez dans une main la dalle électrique permettant de recevoir les différentes commandes tactiles Living Now. Repérez la flèche située au milieu de la dalle, celle-ci doit être tournée vers le haut pour positionner la dalle électrique dans le bon sens. Les ailettes doivent être posées.

Etape 2 : Repérer la flèche au dos de la touche

Même principe, vous devez repérer sur la première touche tactile que vous avez en main, la flèche située au dos : elle doit également être tournée vers le haut pour pouvoir la clipser sur la dalle électrique.

Etape 3 : Installer la touche sur la dalle électrique

Une fois que vous avez repéré le sens des deux références, dalle électrique et touche tactile, encastrez délicatement la touche tactile sur la dalle électrique en la faisant glisser du haut vers le bas. La première touche tactile Living Now est installée. Reproduisez les étapes 1 à 3 pour venir installer les autres commandes tactiles sur la dalle électrique.

Titre: 
A découvrir aussiComment réaliser facilement une installation avec le configurateur Portiers Bticino ?Comment remplacer un portier Bticino standard par un portier Bticino connecté