Etape 1 : Choisir le type de chantier
Sélectionnez le type de logement à équiper : individuel ou collectif. Dans le cas d’un logement collectif, le configurateur vous permet d’obtenir un devis pour un ou plusieurs immeubles.
Puis renseignez les informations générales du chantier telles que la typologie du site, le nombre de logements à équiper, le type de système à implanter (audio, vidéo…), ou encore les fonctions supplémentaires dont vous avez besoin (éclairage, contrôle d’accès, caméra…).

Etape 2 : Choisir la platine de rue
Modulaire ou monobloc, à boutons poussoirs ou avec défilement de noms, avec ou sans caméra, finition Acier ou Aluminium, à encastrer ou en montage saillie… choisissez la platine de rue pour l’entrée principale parmi celles des gammes Linea 300 et Sfera.
Suivez la même procédure pour les entrées secondaires.

Etape 3 : Choisir le poste intérieur
Sélectionnez maintenant les postes intérieurs parmi un large choix de solutions Classe 100, Classe 300EOS with Netatmo et Sprint / Sprint L2. De nombreuses possibilités vous sont offertes pour vous permettre une installation audio ou vidéo optimale : solutions encastrées ou saillie, avec combiné ou mains libres, standards ou connectées… Diverses finitions vous sont également proposées pour garantir une intégration parfaite dans tous types d’intérieur.



Etape 4 : Générer un devis
À cette étape, le configurateur liste toutes les quantités et les références que vous avez sélectionnées, calcule le tarif de votre installation et édite le schéma de principe de câblage des produits. Le devis est prêt à être imprimé et à être exporté au format PDF.
Il vous est ici possible de modifier les quantités des accessoires nécessaires pour votre installation : configurateurs 0 à 9, câbles, connecteurs, badges…