Comment installer un interrupteur connecté avec neutre, à option variateur ?

Tuto pro

Avec un interrupteur connecté avec neutre à option variateur, votre client peut non seulement allumer et éteindre ses éclairages manuellement, par la voix avec un assistant vocal ou à distance grâce à l’app Home+Control, mais également faire varier l’intensité lumineuse selon ses besoins. À lui la facilité au quotidien et à vous la simplicité d’installation : grâce au neutre, plus besoin de mettre un compensateur ! L’interrupteur connecté est compatible avec tous types de lampes jusqu’à 150 W, dont les LEDs dimmables. Il est proposé en diverses finitions dans les gammes Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo et Mosaic with Netatmo pour une intégration optimale en tous lieux. Découvrez dans ce tutoriel comment l’installer.

Image: 
Titre: 
Pour des éclairages commandés en toute simplicité !
Descriptitf: 
Avec un interrupteur connecté avec neutre à option variateur, votre client peut non seulement allumer et éteindre ses éclairages manuellement, par la voix avec un assistant vocal ou à distance grâce à l’app Home+Control, mais également faire varier l’intensité lumineuse selon ses besoins. À lui la facilité au quotidien et à vous la simplicité d’installation : grâce au neutre, plus besoin de mettre un compensateur ! L’interrupteur connecté est compatible avec tous types de lampes jusqu’à 150 W, dont les LEDs dimmables. Il est proposé en diverses finitions dans les gammes Céliane with Netatmo, dooxie with Netatmo et Mosaic with Netatmo pour une intégration optimale en tous lieux. Découvrez dans ce tutoriel comment l’installer. Voir la fiche produit
Afficher les liens vers réseaux sociaux.: 
0

Accès aux rubriques

Information complémentaire

Vérification en amont

Avant toute chose, assurez-vous qu’un pack de démarrage connecté "with Netatmo" est déjà installé.

Information complémentaire

Alerte de sécurité

Par sécurité et pour une installation optimale, coupez impérativement le courant au disjoncteur général et assurez-vous de l’absence de tension à sa sortie.

Information complémentaire

Matériel requis

L’interrupteur connecté avec neutre à option variateur est livré avec :

  • une plaque de finition
  • une protection de chantier
  • une notice d’installation

En plus de votre outillage, munissez-vous :

  • d’une boite d’encastrement 1 poste d’une profondeur de 40 mm
  • d’une ampoule LED ou halogène dimmable
  • de fils électriques 1,5 mm²

Information complémentaire

01 instal inter connecte avec neutre01 700x350
01 instal inter connecte avec neutre02 350x350 01 instal inter connecte avec neutre03 350x350

Etape 1 : Installer l’interrupteur connecté avec neutre

L’interrupteur connecté avec neutre à option variateur peut remplacer un interrupteur existant ou un va-et-vient déjà raccordé au neutre :

  • raccordez les fils sur les bornes : le fil de phase, le fil de phase coupée et le fil de neutre
  • montez l’interrupteur connecté dans la boite d’encastrement
  • fixez-le à l’aide des vis

Information complémentaire

02 configure inter connecte avec neutre01 700x350
02 configure inter connecte avec neutre02 350x350 02 configure inter connecte avec neutre03 350x350

Etape 2 : Configurer l’interrupteur connecté avec neutre

  • fixez une lampe sur le point d’éclairage à commander
  • remettez le courant au disjoncteur général : le voyant de l’interrupteur connecté s’allume en rouge
  • appuyez sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée jusqu’à ce que le voyant s’allume brièvement en vert, puis relâchez l’appui

Information complémentaire

02 configure inter connecte avec neutre04 700x350
02 configure inter connecte avec neutre05 350x350 02 configure inter connecte avec neutre06 350x350
  • le voyant de l’interrupteur connecté s’allume en vert fixe
  • appuyez à nouveau sur le bouton de configuration du Module Control ou au centre de la commande générale sans fil Départ/Arrivée pour finaliser l’installation
  • le voyant de l’interrupteur connecté s’éteint

Information complémentaire

03 verif inter connecte avec neutre01 700x350
03 verif inter connecte avec neutre02 350x350 03 verif inter connecte avec neutre03 350x350

Etape 3 : Vérifier le bon fonctionnement de l’interrupteur connecté avec neutre

  • appuyez sur le haut ou le bas de l'interrupteur pour tester l'allumage et l'extinction de la lumière
  • vous pouvez également tester les autres fonctions disponibles, paramétrables via l’app Home+Control :

- variation : pour faire varier l’intensité de la lumière

- lumineux : pour repérer l’interrupteur dans le noir

- témoin : pour repérer lorsque la lumière est allumée

Titre: 
À découvrir aussiComment installer le pack de démarrage Céliane™ with Netatmo ?Comment installer le pack de démarrage connecté Drivia with Netatmo ?Comment installer et configurer le thermostat connecté Smarther with Netatmo ?