XLPro³ BIM Logiciel

Version Version 1.0.06 - Compatible avec AUTODESK® REVIT® version 2018 minimum

Plug-in intégré à AUTODESK® REVIT® pour générer la note de calcul Legrand directement dans la maquette BIM. Il permet le routage des câbles et le calcul électrique.

Configuration requise

Pré-requis : disposer et maîtriser AUTODESK® REVIT® version 2018 minimum (1)

Pour s'équiper, il est obligatoire de suivre la formation sur-mesure XLPro³ BIM (1200 € HT) incluant :
- formation à XLPro³ BIM dans un centre Innoval ou dans vos locaux
- clé d’activation du plug-in pour 1 licence AUTODESK® REVIT® (valable pour version AUTODESK® REVIT® à partir de 2018)
- mises à jour annuelles illimitées
- assistance téléphonique illimitée

(1) Un équipement informatique disposant de capacités suffisantes est requis – voir spécifications AUTODESK® REVIT®

XLPro³ BIM

Plug-in intégré dans AUTODESK® REVIT®, XLPro³ BIM permet de générer la note de calcul Legrand directement dans la maquette BIM

 

XLPro³ BIM fait partie de la suite XLPro³ , il s'agit d'un plug-in qui permet de générer des notes de calcul directement dans la maquette BIM, en mode collaboratif.

Ses principales fonctionnalités sont :

  • calculer et actualiser les données en temps réel dans l'environnement AUTODESK® REVIT®
  • router les câbles : organisation du cheminement et calcul des longueurs réelles
  • créer et organiser le schéma électrique
  • obtenir la note de calcul, le carnet de câbles, le mode de pose et le schéma unifilaire par répartiteur

 

 

Les étapes clés pour générer la note de calcul :

Au préalable, le projet doit être modélisé dans AUTODESK® REVIT® et les différent éléments électriques implantés (luminaires, chemins de câbles, etc.) :

  1. création des circuits, structuration du schéma électrique
  2. routage des circuits et calcul réel de la longueur des câbles
  3. génération de la note de calcul, du carnet de câbles, réglage de disjoncteurs, etc.
  4. exportation de l’étude vers XLPro3 Calcul ou vers XLPro3 Tableaux pour finalisation du projet (dimensionnement de l'enveloppe, définition de la nomenclature, chiffrage du matériel électrique nécessaire, etc.)

 

 

Données sécurisées :

Les données des projets sont sauvegardées dans AUTODESK® REVIT®.

 

Normes :

  • conforme à la norme NF C 15-100
  • plug-in disposant des droits d'usage de la marque ELIEᴮᵀ (garantie de l'exactitude des calculs). Cliquez ici pour télécharger l'attestation.

Formations

Stage de formation

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message

Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?

Importer une liste

Importer une liste générée depuis un logiciel Legrand. La liste doit être au format legrand (ECAT, CSV)

Glissez votre fichier ici


Votre liste est en cours d'importation.
Veuillez patienter

{{name}} a bien été ajouté aux favoris.

Êtes-vous sûr de vouloir retirer des favoris
{{name}} ?

Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste ?
{{name}}

Êtes-vous sûr de vouloir retirer ce produit de votre liste de matériel ?

Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

Un problème technique est malheureusement survenu, Veuillez ré-essayer ultérieurement

{{error}}

Service Relations Pro

0810 48 48 48
(Service gratuit + prix d'un appel)

du lundi au vendredi, de 8h à 18h

Chargement en cours...

Choisissez vos options d'impression

Attention : le(s) champ(s) signalé(s) en rouge ne sont pas valides. Veuillez les renseigner à nouveau

    Annuler

    Votre liste de matériel est en cours de conversion
    en fichier PDF.

    Elle se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    Générer un dossier technique

    Choisissez les types de documents que vous souhaitez télécharger.

    Sélectionnez une ou plusieurs références Nb Doc Poids

    Nombre de référence(s) sélectionnée(s) : 0/0

    Nombre de documents sélectionnés : 0

    Poids total des fichiers sélectionnés: 0 Mo (volume trop important pour être téléchargé en direct, merci de renseigner votre mail)

    Annuler

    Le dossier technique est en cours de génération.

    Il se téléchargera dans quelques instants.
    Veuillez ne pas fermer cette fenêtre avant le début du téléchargement.

    Le dossier technique vous a été envoyé par mail.

    Partagez votre liste de matériel avec un responsable commercial Legrand et soyez recontacté

    Partager ma liste

    {{title}}

    Veuillez sélectioner votre liste

      Ajouter une nouvelle liste

      Dupliquer la liste {{name}}

      Renommer la liste {{name}}

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer la liste {{name}}?

      error

      Exporter la liste {{name}}

      Choisissez votre format de téléchargement

      Exporter au format legrand (ecat) Obtenir pour transférer dans un logiciel Legrand
      Exporter au format CSV Obtenir sous forme d’un tableau Excel

      Voulez-vous exporter la liste de matériel au format tableur (CSV) ?

      Annuler

      Êtes-vous sûr de vouloir supprimer l'adresse {{name}}?

      Ajout d'une nouvelle adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Mise à jour d'une adresse

      Renseigner les champs ci-dessous

      Importation d'une liste partagée

      Pour pouvoir importer une liste de matériel, vous devez d'abord vous connecter à l'espage pro.

      Importation de la liste partagée "{{name}}"

      Vous venez d'importer une liste, pour y accéder, cliquez sur le lien ci-dessous

      Voir ma liste Fermer

      Conditions générales d’utilisation