Éclairage à allumage et extinction automatique

Garage et buanderie

Il y a certaines pièces de la maison où vos clients oublient parfois d'éteindre la lumière. Balai incessant d'allers et retours pour savoir si la lumière est bien éteinte ou pas. Quoi de mieux qu'un détecteur mural de mouvement pour allumer et éteindre la lumière ?

Fonctionnement de l'nterrupteur automatique

À la détection d'un mouvement, le détecteur mural s'actionne automatiquement.

Sans mouvement pendant une période donnée, l'interrupteur s'éteint (la durée est réglable entre 10 secondes et 10 minutes).

Faites réaliser des économies à vos clients !

Plus besoin de s'occuper de la lumière. Si vos clients ont les bras trop chargés ou simplement oublient de penser à la lumière, pas d'inquiétude, le détecteur mural est là pour prendre le relais. Cela leur permet de réaliser des économies d'énergie.

 

 

Gamme d’interrupteurs Plexo

Incontournable de l’appareillage étanche depuis 60 ans, Plexo ne cesse de se réinventer pour répondre aux multiples situations d’installation et vous offrir un plus large choix de solutions, dans le résidentiel, le tertiaire et l’industrie.

Recommandations

Produits

Détecteur de mouvement infrarouge avec Neutre étanche Plexo IP55 portée 120° sur 8m avec enjoliveur transparent

Détecteur de mouvement infrarouge sans Neutre étanche Plexo IP55 portée 120° sur 8m avec enjoliveur transparent