Prise USB pour charger smartphone ou tablette

Cuisine

Le saviez-vous ? À partir de fin 2024, tous les smartphones et tablettes du marché pourront être rechargés grâce à un chargeur universel : le port USB Type-C.

Pratique : la prise USB Type-C de Legrand installée dans la cuisine permet par exemple à votre client de mettre son appareil mobile en charge tout en suivant sa recette de cuisine ou son émission préférée. Tout aussi pratique dans la chambre, votre client peut charger son téléphone ou sa tablette sur la même prise que la lampe de chevet.

Information complémentaire

Quels sont les avantages d' une prise avec chargeur USB Type-C ?

L'intérêt pour votre client est de pouvoir recharger ses appareils mobiles sur une même prise sans avoir à débrancher une lampe ou tout autre appareil électrique, c'est l'avantage d'une solution 2 en 1 !

La prise Céliane Surface avec chargeur USB Type-C est non seulement innovante et pratique, elle est aussi esthétique et discrète.

Information complémentaire

Comment recharger smartphone et tablette en même temps ?

Si votre client a besoin de mettre en charge son smartphone et sa tablette ou 2 téléphones au même moment, dans la même pièce, une prise avec 2 ports USB lui sera très utile.

Information complémentaire

 USB type A et USB type C  : quelle différence ?

Grâce à 2 ports différents sur la prise Céliane, Type-A et Type-C, votre client peut recharger simultanément un appareil ancien et un plus récent. 
La prise Céliane existe aussi en version double chargeur USB Type-C pour les clients équipés en câble de recharge Type-C.

Information complémentaire

Recharger les appareils mobiles plus rapidement 

Vos clients ont parfois besoin de recharger leurs tablettes et smartphones rapidement. Equipé de la technologie Power Delivery, la prise USB Type-C 30 W permet d'optimiser la vitesse de recharge des équipements mobiles. Gain de temps assuré !

Information complémentaire

Choisir les prises USB 

Pour vous aider à proposer les prises les plus adaptées au besoin et au goût de vos clients, allez sur Legrand Config Pro.
Tous les types de prises pour recharger les appareils mobiles y sont présentes et dans toutes les gammes : dooxie, Célaine, Mosaic, Living Now et Art d'Arnould.

Comment avoir un aperçu des prises dans la déco de vos clients ?

site mon inter fr smartphone visualise chez vous 1222x569

Connectez-vous à moninterrupteur.fr sur votre téléphone. Faites choisir la finition qui plaît le plus à votre client parmi le choix existant, puis projetez-la sur le mur où elle sera installée. Et voilà !