Recharger des appareils multimédia sur la même prise USB

Chambre

La multiplicité des appareils multimédia à recharger rend la prise USB indispensable : smartphones, montres connectées, tablettes, etc. Pour permettre à tous les membres d'un même foyer de recharger simultanément les équipements il existe différentes solutions de prises USB.

Information complémentaire

Prise avec double chargeur USB-C

Entièrement dédiée à la recharge d'appareils mobiles les 2 sorties USB-C permettent de libérer une prise favorisant ainsi le gain de place. Les 2 points de charge USB de Type-C 3A - 15W permettent une charge optimisée du mobile.
Cette prise d'installe facilement à la place d'une prise dans une boite d'encastrement de 40mm.

Information complémentaire

Prise Surface USB Type-C

La prise Surface Confort Céliane et sa prise USB Type-C est le produit idéal dans une chambre. Il permet à la fois de de brancher un appareil électrique et de recharger un appareil mobile.
Pré-câblée cette prise est aussi facile à installer permettant de gagner du temps lors du câblage.