Installer un chargeur USB

Bureau et petit tertiaire

En lieu et place d'une simple prise 2P+T, proposez l'installation d'un chargeur USB. Selon le modèle :

  • - double USB Type C - Céliane
  • - prise 2P+T avec chargeur USB type C - Céliane
  • - USB type A et type C - Céliane

L'utilisateur pourra recharger ses appareils numériques rapidement. Un simple câble USB et le tour est joué !

Information complémentaire

Prise Céliane Surface USB Type-C nouvelle génération

Installer une prise Céliane Surface USB Type-C dans une pièce c'est permettre à l'utilisateur de brancher un appareil sur la prise 2P+T en même temps qu'il recharge son téléphone ou sa tablette par exemple. Elle peut s'installer à la place d'une simple prise 2P+T.

Information complémentaire

Charge rapide 30W - Power Delivery

Avec son connecteur nouvelle génération, le chargeur USB Type-C 30W Power Delivery Céliane offre une vitesse plus rapide de chargement. Gràce à la technologie Power Delivery intégrée aux appareils iOS et Android, ce mode de charge est toujours plébiscité. Chargeur 1 USB Type-C Power Delivery 30W Céliane - A associer à un support universel Batibox et une plaque Céliane.