Objectifs de formation
- maîtriser les principales dispositions réglementaires et normatives concernant les IRVE, conformes au Décret n° 2017-26, ainsi que les exigences EV Ready® 1.4
- maîtriser l’intégration des points de recharge AC sur une installation de type tertiaire, industriel, habitat collectif en puissance surveillée
- maîtriser l’intégration d’un parc de bornes communicantes installées individuellement ou en grappe avec pilotage énergétique
Référence : PR0903 - Certification
Pré-requis : maîtrise des bases de l’électricité, avoir suivi la formation IRVE Niveau 1 (stage 902 de Legrand ou équivalent dans un autre centre agréé).
Dates formations
Prochainement
Date | Lieu | Inscription |
---|---|---|
19 et 20 février | Nantes | S'inscrire |
19 et 20 février | Pantin | S'inscrire |
5 et 6 mars | Antibes | S'inscrire |
12 et 13 mars | Lyon | S'inscrire |
12 et 13 mars | Strasbourg | S'inscrire |
12 et 13 mars | Aix | S'inscrire |
26 et 27 mars | Nantes | S'inscrire |
2 et 3 avril | Lille | S'inscrire |
2 et 3 avril | Limoges | S'inscrire |
3 et 4 avril | Bagnolet | S'inscrire |
9 et 10 avril | Aix | S'inscrire |
9 et 10 avril | Rennes | S'inscrire |
16 et 17 avril | Lyon | S'inscrire |
24 et 25 avril | Bagnolet | S'inscrire |
14 et 15 mai | Strasbourg | S'inscrire |
21 et 22 mai | Bordeaux | S'inscrire |
12 et 13 juin | Nantes | S'inscrire |
PROGRAMME
La réglementation en vigueur, Ev Ready, normes et décrets
- rappels des informations acquises en Niveau 1 (stage PR0902)
- qualifications
- schémas de liaison à la terre
- BUP (bâtiments à usage professionnel) ERP et parkings
Prescription et diagnostic client
Structure d’un câblage communicant
- bornes communicantes
- réseau informatique
- modbus
- lecteur RFID
- OCPP
Gestion des différents éléments liés à la communication d’une borne ou d’un parc de bornes
- le pilotage de la borne depuis le kit de communication
- la mesure (EM DX3, EMS CX3…)
- le paramétrage d’EM DX3
- le paramétrage MODBUS
- le paramétrage du webserveur pour la gestion dynamique de l’énergie
Étude de cas
- prise en compte des besoins client
- conception d’une infrastructure d’une ou plusieurs bornes
- choix des protections, solutions de pilotage et accessoires
Travaux pratiques
- fonctionnement de la borne, pilotage sur contacts extérieurs
- mise en oeuvre et paramétrage du kit de communication
- création d’un planning de charge
- mise en oeuvre et paramétrage du webserveur
Présentation de l’offre Legrand
- bornes de recharge
- communication
- pilotage énergétique
COMPÉTENCES VISÉES
- déterminer l’infrastructure nécessaire et les modifications de l’installation électrique
- connaître les réglementations propres aux BUP/ERP et aux parkings
- choisir la borne adéquate et les accessoires associés
- connaître les constituants de base dans le protocole TCP/IP
- mettre en oeuvre et paramétrer les différentes solutions en termes de communication, mesure, pilotage, etc.
- concevoir une grappe de bornes avec communication embarquée
- savoir paramétrer un gestionnaire de bornes
- argumenter et vendre les solutions adaptées à vos clients pour des installations multi-bornes, avec mesure, supervision, et gestion dynamique de puissance
TRAJECTOIRES D'ÉVOLUTION
À l’issue de la formation, création d’entreprise et spécialisation de l’installateur dans la pose de bornes de recharge pour véhicules électriques. Vous pourrez poursuivre votre parcours de formation vers la maintenance l’installation de bornes VE communicantes en logement collectif ou dans le secteur tertiaire jusqu’à 22kW
PASSERELLE
Les métiers de l’électricien

MODALITÉS D’ÉVALUATION
- quiz de validation des acquis
- taux de réussite mini 75% pour l’obtention de l’attestation de réussite
Les +
- la remise d’une attestation de réussite vous permettra d’obtenir la certification FIEEC et d’effectuer votre demande de qualification IRVE auprès des organismes Qualifelec et Qualit’EN
- formation conforme à la réglementation en vigueur et aux exigences EV Ready® 1.4

MODALITÉS DE FORMATION
Pédagogie & moyens techniques | Qualification des formateurs | Tous nos centres de formation Innoval sont classés ERP |
• apports théoriques interactifs avec le formateur | Formateur qualifié et déclaré au sein des organismes Qualifelec et Qualit’Enr | et conformes aux règles d’accessibilité (dont la conformité aux règles PMR). |